ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

トラッシュボックス ポリホルダー

トラッシュボックス ポリホルダー BEA016
通常単価(税別)
2,319円
税込単価
2,551円
通常出荷日:14日目

【特長】・ポリ袋用ホルダーです。

型番:

BEA016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BEA016の仕様・寸法情報

奥行(mm)
52
間口(mm)
400
高さ(mm)
47
色
ブラック
質量(g)
108
トラスココード
115-8976
材質1
本体:PP チェーン付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BEA016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,319円
( 2,551円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ袋用ホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラッシュボックス ポリホルダーの型番BEA016のページです。 型番BEA016に関する仕様情報を記載しております。
トラッシュボックス ポリホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラッシュボックス ポリホルダー
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
ユニトラック
ダストボックスPSA4043
サニーボックス120
分別ボックスS45G
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格2,319円336,836円65,882円72,217円110,521円 -85,722円
通常出荷日14日目18日目14日目14日目14日目14日目
奥行(mm)52650700429500320
間口(mm)4008401030406550450
高さ(mm)471030900815965875
色ブラックグレーブラックホワイトライトグレーグレー
質量(g)10845000.017000146403300017280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました