17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニーボックス120

通常単価(税別)
92,089円~92,193円
税込単価
101,298円~101,412円
通常出荷日:14日目

【特長】・防錆加工を施していますので、屋外(軒下)での使用が可能です。【用途】・もえるゴミ、もえないゴ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    500
  • 間口(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    965
  • 色
    ライトグレー
  • 容量(L)
    110
  • 質量(g)
    33000
  • 材質1
    本体:スチール、内箱:PP
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

トラスココード

最小発注数量
もえるゴミ
115-8580
1個
もえないゴミ
115-8581
1個
ペットボトル
115-8583
1個
カン・ビン
115-8584
1個
もえるゴミ・もえないゴミ
115-8582
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,193円
( 101,412円 )
14日目
92,193円
( 101,412円 )
14日目
92,193円
( 101,412円 )
14日目
92,089円
( 101,298円 )
14日目
92,131円
( 101,344円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆加工を施していますので、屋外(軒下)での使用が可能です。
【用途】
・もえるゴミ、もえないゴミ、ペットボトル、カン・ビンの分別ボックスとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニーボックス120 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニーボックス120
分別ボックスS45G
ダストボックスPSA4043
ユニトラック
トラッシュボックス ポリホルダー
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格92,089円-71,435円60,173円65,882円1,932円299,956円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目18日目
奥行(mm)50032042970052650
間口(mm)5504504061030400840
高さ(mm)965875815900471030
色ライトグレーグレーホワイトブラックブラックグレー
容量(L)1104560270--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト