ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

KAWAJUN トラッシュボックス 排水ホース

KAWAJUN トラッシュボックス 排水ホース BEA019
通常単価(税別)
2,884円
税込単価
3,172円
通常出荷日:14日目

【特長】・φ40、1mの排水ホースです。【材質】・PVC

型番:

BEA019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BEA019の仕様・寸法情報

色
灰色
質量(g)
170
トラスココード
115-8977
材質1
PVC
外径(mm)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BEA019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,884円
( 3,172円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ40、1mの排水ホースです。
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KAWAJUN トラッシュボックス 排水ホースの型番BEA019のページです。 型番BEA019に関する仕様情報を記載しております。
KAWAJUN トラッシュボックス 排水ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAWAJUN トラッシュボックス 排水ホース
トラッシュボックス ポリホルダー
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
ユニトラック
ダストボックスPSA4043
ゴミカート91 BF024
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格2,884円2,319円336,836円65,882円72,217円36,737円
通常出荷日14日目14日目18日目14日目14日目18日目
色灰色ブラックグレーブラックホワイト-
質量(g)17010845000.017000146408800.0
トラスココード115-8977115-8976148-8604115-8941115-8673148-8558
材質1PVC本体:PP チェーン付本体:スチール本体:PE本体:スチール本体:スチール
外径(mm)40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました