ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別ボックスS45G

通常単価(税別)
85,722円
税込単価
94,294円
通常出荷日:14日目

【特長】・屋内用45Lタイプです。【用途】・もえるゴミ、もえないゴミ、ペットボトル、カン・ビンの分別ボ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    320
  • 間口(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    875
  • 色
    グレー
  • 容量(L)
    45
  • 質量(g)
    17280
  • 材質1
    本体:スチール、内箱:PE
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

トラスココード

最小発注数量
もえるゴミ
115-8630
1個
もえないゴミ
115-8631
1個
ペットボトル
115-8633
1個
カン・ビン
115-8634
1個
もえるゴミ・もえないゴミ
115-8632
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,722円
( 94,294円 )
14日目
85,722円
( 94,294円 )
14日目
85,722円
( 94,294円 )
14日目
85,722円
( 94,294円 )
14日目
85,722円
( 94,294円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用45Lタイプです。
【用途】
・もえるゴミ、もえないゴミ、ペットボトル、カン・ビンの分別ボックスとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分別ボックスS45G のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別ボックスS45G
サニーボックス120
ダストボックスPSA4043
ユニトラック
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
トラッシュボックス ポリホルダー
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格85,722円110,521円 -72,217円65,882円336,836円2,319円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目18日目14日目
奥行(mm)32050042970065052
間口(mm)4505504061030840400
高さ(mm)875965815900103047
色グレーライトグレーホワイトブラックグレーブラック
容量(L)4511060270--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト