ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニトラック

通常単価(税別)
65,882円
税込単価
72,470円
通常出荷日:14日目

【特長】容量が270Lの大型の水抜き穴付の付いたトラッシュボックスです。

  • 奥行(mm)
    700
  • 間口(mm)
    1030
  • 高さ(mm)
    900
  • 色
    ブラック
  • 容量(L)
    270
  • 質量(g)
    17000
  • トラスココード
    115-8941
  • 材質1
    本体:PE

型番:

BEA017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BEA017の仕様・寸法情報

奥行(mm)
700
間口(mm)
1030
高さ(mm)
900
色
ブラック
容量(L)
270
質量(g)
17000
トラスココード
115-8941
材質1
本体:PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
BEA017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,882円
( 72,470円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
容量が270Lの大型の水抜き穴付の付いたトラッシュボックスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニトラック の型番BEA017のページです。 型番BEA017に関する仕様情報を記載しております。
ユニトラック のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニトラック
分別ボックスS45G
サニーボックス120
ダストボックスPSA4043
トラッシュボックス ポリホルダー
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格65,882円85,722円110,521円 -72,217円2,319円336,836円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目18日目
奥行(mm)70032050042952650
間口(mm)1030450550406400840
高さ(mm)900875965815471030
色ブラックグレーライトグレーホワイトブラックグレー
容量(L)2704511060--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました