17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

通常単価(税別)
4,490円~5,622円
税込単価
4,939円~6,184円
通常出荷日:7日目

【特長】・従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    クラフト紙
  • 厚さ(mm)
    0.14
  • 色
    白
  • 長さ(m)
    500
  • 適合機種
    積水ワークメイト全シリーズ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

トラスココード

JANコード

質量(g)

幅(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
114-4311
4901860180436
1750.0
38
対応
1個
114-4320
4901860180443
3240.0
50
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490円
( 4,939円 )
7日目
5,622円
( 6,184円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープです。
【用途】
・自動封緘機によるダンボールのケースの梱包に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白
OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L
3M OPP包装用粘着テープ 372HQ
封緘機ワークメイト31E
自動梱包機 横型水産用
調整型I 貼り封函機
メーカー積水化学工業積水化学工業スリーエムジャパン積水化学工業ストラパックストラパック
通常価格4,490円-13,615円6,731円605,540円2,375,929円477,551円
通常出荷日7日目5日目6日目1日目15日目8日目
商品タイプその他その他その他-自動梱包機封かん機
その他オプションオプションオプション---
材質1クラフト紙ポリプロピレン(PP)----
厚さ(mm)0.140.052----
色白透明----
よく一緒に購入される商品

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト