17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引

【特長】・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 詳細タイプ
    フック側
  • 本体/オプション
    本体
  • 長さ(m)
    1
  • 材質1
    ポリエステル
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    幅(mm)

    質量(g)

    材質2

    RoHS?最小発注数量
    4989999951646
    116-0619
    16
    25
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    10
    1個
    4989999951653
    116-0620
    16
    25
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    10
    1個
    4989999951684
    116-0624
    20
    30
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    -
    1個
    4989999951691
    116-0625
    20
    30
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    10
    1個
    4989999951738
    116-0629
    25
    40
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    -
    1個
    4989999951769
    116-0633
    50
    80
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    -
    1個
    4989999951776
    116-0634
    50
    80
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    -
    1個
    4989999903393
    116-0637
    100
    155
    粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,210
    ( 1,331 )
    1日目
    1,210
    ( 1,331 )
    4日目
    1,420
    ( 1,562 )
    1日目
    1,219
    ( 1,341 )
    4日目
    1,520
    ( 1,672 )
    1日目
    1,945
    ( 2,140 )
    1日目
    2,740
    ( 3,014 )
    1日目
    4,2093,928
    ( 4,321 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します
    ・お好みのサイズにハサミでカットできます
    【用途】
    ・産業用部品・部材・建材などの固定
    ・自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    エアコンの誇り除け
    4
    満足度:4.0
    エアコンの空気吸入口の埃除けのレンジフードをワンタッチで取付をするために、エアコンに貼り付けて使用しました。今のところ問...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ
    フリーマジック結束テープ
    マジックテープ 縫製用A/B側
    ワンタッチベルト結束機
    マジックテープ 縫製タイプ
    マジックテープ 縫製取付タイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,210-9,259 -9,433 -2,105 -1,150 -8,684 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
    商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
    詳細タイプフック側-縫製取付タイプ---
    本体/オプション本体本体-本体本体本体
    長さ(m)125255-25
    材質1ポリエステルポリエステルポリエステルベルト:ポリエステルポリエステル-
    よく一緒に購入される商品

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト