ファクトリーサプライ用品技術窓口

日立 業務用掃除機(乾式)

通常単価(税別)
41,220円
税込単価
45,342円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。・軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • JANコード
    4902530598032
  • 質量(g)
    6200
  • トラスココード
    114-5447
  • 奥行(mm)
    340
  • 高さ(mm)
    397
  • 集じん容量(L)
    7
  • 消費電力(W)
    1000
  • 騒音値(dB)
    55
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    8
  • 幅(mm)
    330

型番:

CV-G3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CV-G3の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
JANコード
4902530598032
質量(g)
6200
トラスココード
114-5447
奥行(mm)
340
高さ(mm)
397
集じん容量(L)
7
消費電力(W)
1000
騒音値(dB)
55
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
8
幅(mm)
330
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-G3
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,220円
( 45,342円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁などを傷つけにくい全周バンパー採用です。
・軽くて、踏んでも元に戻る「つぶれんホース」採用です。
・紙パックと布フィルターが両方使えます(本体共通)。
【用途】
・アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日立 業務用掃除機(乾式)の型番CV-G3のページです。 型番CV-G3に関する仕様情報を記載しております。
日立 業務用掃除機(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日立 業務用掃除機(乾式)
お店用クリーナー(コードリール式)
日立 業務用掃除機CV-98WH2BL
業務用掃除機(乾式)
業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ
掃除機
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンスニルフィスクアドバンスアマノ東京硝子器械
通常価格41,220円37,586円144,555円50,261円208,348円5,078円 -
通常出荷日1日目4日目25日目11日目4日目6日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機---
用途乾式乾式----
種類粉じんタイプ粉じんタイプ----
JANコード490253059803245498730260534902530043730---
質量(g)6200740020000.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました