ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着風呂敷

通常単価(税別)
4,130円
税込単価
4,543円
通常出荷日:1日目

【特長】・表面、裏面の生地同士を合わせると吸着します。・生地の間にウレタン素材を融着させる事により、商...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    450
  • 長さ(m)
    0.45
  • JANコード
    4989999877847
  • トラスココード
    115-3655
  • 厚さ(mm)
    4
  • 色
    黒
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    表面・裏面:マイクロファイバー、ポリエステル
  • 材質2
    中:ウレタン

型番:

PTFR45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTFR45の仕様・寸法情報

幅(mm)
450
長さ(m)
0.45
JANコード
4989999877847
トラスココード
115-3655
厚さ(mm)
4
色
黒
質量(g)
100.000
材質1
表面・裏面:マイクロファイバー、ポリエステル
材質2
中:ウレタン
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTFR45
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,130円
( 4,543円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面、裏面の生地同士を合わせると吸着します。
・生地の間にウレタン素材を融着させる事により、商品への衝撃を吸収します。
・風呂敷全体が生地状の面ファスナーで出来ている為、スピーディーな梱包が可能です。
・着脱時のノイズが発生しにくいです。
【用途】
・緩衝材として。
・商品の衝撃吸収材として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着風呂敷の型番PTFR45のページです。 型番PTFR45に関する仕様情報を記載しております。
吸着風呂敷のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着風呂敷
プラスチック段ボール スミパネル
Air☆Quick-α(エアークイックアルファ)用フィルム ピロータイプ
積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)
組み立て式ダンボールベッド ネルのダン
防滑紙 ピタッとシート 800mm×1,100mm(全判) 100枚入り
メーカートラスコ中山住化プラステックトヨコン(旧アジアハイテックス)積水化学工業アクト石原グリーンクロス
通常価格4,130円5,839円 -8,250円7,288円18,352円49,580円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目11日目8日目
幅(mm)450910200250910-
長さ(m)0.451.822503001.87-
JANコード4989999877847-----
トラスココード115-3655-----
厚さ(mm)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました