ファクトリーサプライ用品技術窓口

EPネスティングスペーサー

通常単価(税別)
9,203円
税込単価
10,123円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・省スペースのEPスペーサーです。・向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(m)
    1.2
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4983049000209
  • トラスココード
    115-6207
  • 厚さ(mm)
    40
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)(帯電防止)

型番:

SK-ES1210T40-GL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SK-ES1210T40-GLの仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
長さ(m)
1.2
色
グレー
JANコード
4983049000209
トラスココード
115-6207
厚さ(mm)
40
質量(g)
700.0
材質1
ポリエチレン(PE)(帯電防止)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-ES1210T40-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,203円
( 10,123円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・省スペースのEPスペーサーです。
・向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管スペースを約16%低減します。
【用途】
・トラックで使用する荷物間の緩衝材。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPネスティングスペーサーの型番SK-ES1210T40-GLのページです。 型番SK-ES1210T40-GLに関する仕様情報を記載しております。
EPネスティングスペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPネスティングスペーサー
EPネスティングスペーサー1209T40
EPロールクッション グレー
EPスペーサー グレー
緩衝材 スペーサー
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1300g 1580×2000
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲川上産業
通常価格9,203円7,130円12,421円5,192円 -4,919円 -28,831円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目20日目
幅(mm)1000900900--1580
長さ(m)1.21.22.1--2
色グレーグレーグレーグレーグレー-
JANコード498304900020949830490007114983049795075---
トラスココード115-6207152-3567469-6204---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました