ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドル可動式コテバケ

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円
通常出荷日:2日目

【特長】・広く平らな面(室内壁、床、天井、浴室、平トタン)の塗装に便利です。・適度な角度にハンドルを曲...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    6
  • JANコード
    4972883113282
  • トラスココード
    114-5799
  • 質量(g)
    163.000
  • 材質1
    ハンドル部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    毛:ポリエステル
  • 刃幅(mm)
    165
  • 全長(mm)
    220
  • 適合品番
    11338
  • 適合塗料
    水性塗料
  • 刷毛幅(mm)
    165

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないでください。

型番:

11328
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11328の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
6
JANコード
4972883113282
トラスココード
114-5799
質量(g)
163.000
材質1
ハンドル部:ポリプロピレン(PP)
材質2
毛:ポリエステル
刃幅(mm)
165
全長(mm)
220
適合品番
11338
適合塗料
水性塗料
刷毛幅(mm)
165
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11328
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450円
( 1,595円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広く平らな面(室内壁、床、天井、浴室、平トタン)の塗装に便利です。
・適度な角度にハンドルを曲げることができます。
【用途】
・水性塗料用。
・木材保護塗料の塗布に。
【材質】
・ハンドル部:ポリプロピレン(PP)
・毛:ポリエステル

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル可動式コテバケの型番11328のページです。 型番11328に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル可動式コテバケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル可動式コテバケ
ハンドル可動式コテバケ スペア
ステイン用コテバケ
筆ばけ
KOWA JーGRIPハンドル 30mm用
KOWA JーGRIPハンドル 50mm用
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格1,450円1,207円1,146円754円465円465円
通常出荷日2日目1日目4日目1日目5日目1日目
毛丈(mm)6613---
JANコード497288311328249728831133814972883113411-49728831214164972883121423
トラスココード114-5799114-5800806-5794-806-6255806-6256
質量(g)163.00086.000100.000-2020
材質1ハンドル部:ポリプロピレン(PP)毛:ポリエステル化繊-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました