ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロメイト "Vターンテーブル"

通常単価(税別)
16,211円
税込単価
17,832円
通常出荷日:1日目

【特長】・シュリンク包装のまま『載せるだけ』・支柱がスライド式で、内径を調節・コンパクトに折りたたみ可...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456125405
  • 高さ(mm)
    56
  • 最大荷重(kN/kgf)
    25
  • 直径(mm)
    410
  • 質量(g)
    3600.0
  • トラスココード
    115-3411
  • 材質1
    スチール
  • 収納可能電線
    IV線1.25~2(300mm)VVF線1.6mm 2芯・3芯(100m)・2.0mm 2芯・3芯(100m)、2.6mm 2芯(100m)

型番:

E-9137
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E-9137の仕様・寸法情報

JANコード
4992456125405
高さ(mm)
56
最大荷重(kN/kgf)
25
直径(mm)
410
質量(g)
3600.0
トラスココード
115-3411
材質1
スチール
収納可能電線
IV線1.25~2(300mm)VVF線1.6mm 2芯・3芯(100m)・2.0mm 2芯・3芯(100m)、2.6mm 2芯(100m)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-9137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,211円
( 17,832円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シュリンク包装のまま『載せるだけ』
・支柱がスライド式で、内径を調節
・コンパクトに折りたたみ可能です
・回転のスピード調整が可能
・電線をガイドロに通すと巻束の内、外どちらからでも引き出し可能
・簡単操作、シュリンク包装のままOK
・からまない、ねじれない
【用途】
・電線の保管に
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロメイト "Vターンテーブル"の型番E-9137のページです。 型番E-9137に関する仕様情報を記載しております。
プロメイト "Vターンテーブル"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロメイト "Vターンテーブル"
吊り金車 ワンタッチ開閉式
AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)
AC125V/15A コードリール(アース付)
コードリール 三相200V型
電工ドラム(三相200V)
メーカーマーベルマーベルエスコエスコハタヤリミテッド日動工業
通常価格16,211円7,383円58,320円23,932円 -33,524円 -53,147円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
JANコード49924561254054992456328943----
高さ(mm)56220----
最大荷重(kN/kgf)25-----
直径(mm)410-----
質量(g)3600.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました