17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)

SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)
通常単価(税別)
11,25811,313
税込単価
12,38412,444
通常出荷日:1日目

【特長】・触れても熱くならない耐熱パイプです。【用途】・台所壁付用。【材質】・青銅

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)タイプ
CK-1700D-134973987630682114-70671700.000一般地用
CK1700DK-134973987630699114-70681680.000寒冷地用

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4973987630699
1680
114-7068
寒冷地用
1個
4973987630682
1700
114-7067
一般地用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,258
( 12,384 )
1日目
11,313
( 12,444 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・触れても熱くならない耐熱パイプです。
【用途】
・台所壁付用。
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)
シングル混合栓
止水栓本体
ミニセラ立形上向自在水栓
万能ロータンクボールタップ V56-5X-13
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
メーカーSANEISANEISANEISANEISANEI三栄水栓製作所
通常価格11,258-21,7992,8066,5204,43628,020
通常出荷日1日目7日目7日目7日目1日目3日目
材質1青銅青銅青銅青銅ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂-
奥行(mm)170257143190282-
呼び径(mm)13(PJ1/2)13(PJ1/2)1313(PJ1/2)13-
高さ(mm)11616430139135-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト