17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合図灯用水濡れ防止カバー(3枚入り)【3個入り】

通常単価(税別)
321
税込単価
353
通常出荷日:1日目

【特長】・ジッパー付の合図灯用水濡れ防止カバーです。【用途】・水濡れ防止用として。【材質】・ポリ塩化ビ...

詳細を確認
  • その他
  • トラスココード
    114-4958
  • 色詳細
    透明
  • 長さ(mm)
    620
  • 幅(mm)
    34(内寸)
  • JANコード
    4989999872460
  • 質量(g)
    78.000
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 懐中電灯機能
    なし

型番:

TAZC-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

TAZC-62の仕様・寸法情報

その他
トラスココード
114-4958
色詳細
透明
長さ(mm)
620
幅(mm)
34(内寸)
JANコード
4989999872460
質量(g)
78.000
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
懐中電灯機能
なし
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAZC-62
RoHS?最小発注数量
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321
( 353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジッパー付の合図灯用水濡れ防止カバーです。
【用途】
・水濡れ防止用として。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合図灯用水濡れ防止カバー(3枚入り)の型番TAZC-62のページです。 型番TAZC-62に関する仕様情報を記載しております。
合図灯用水濡れ防止カバー(3枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました