17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール 42382

"ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール【10個入り】

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:1日目

【特長】・手指・皮ふの清拭・消毒が一度にできる速乾性手指消毒剤含浸不織布です・【こんな時に】食事や災害...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696423824
  • トラスココード
    115-1733
  • 質量(g)
    56
  • 材質1
    主成分:エタノール
  • シートサイズ(mm)
    150×300
  • 収納枚数 (枚)
    10枚

ご注意

  • 商品画像は「42380」(80枚入)です。「42382」(10枚入)の商品画像については本ページ下部をご覧ください。

型番:

42382
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

42380(80枚入)

42382(10枚入)

42382の仕様・寸法情報

JANコード
4987696423824
トラスココード
115-1733
質量(g)
56
材質1
主成分:エタノール
シートサイズ(mm)
150×300
収納枚数(枚)
10枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42382
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手指・皮ふの清拭・消毒が一度にできる速乾性手指消毒剤含浸不織布です
・【こんな時に】食事や災害時等の水が使えない時に、介護や看護の前後の手指消毒に、日ごろの感染対策に
・【広範囲の抗微生物スペクトル】ウィルス、一般細菌、真菌など 広範囲の微生物に効果のある速乾性のアルコール製剤 ウィル・ステラVHを含浸しています
・【3種類の保湿剤を配合】保湿剤として、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています
【材質】
・主成分:エタノール

ご注意

  • 商品画像は「42380」(80枚入)です。「42382」(10枚入)の商品画像については本ページ下部をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノールの型番42382のページです。 型番42382に関する仕様情報を記載しております。
"ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
手指の消毒
5
満足度:5.0
このシリーズの手指消毒剤が気に入っているため、ウェットシートも使っていますが、出先などで非常に重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"ウィル・ステラVHウェットシート" 主成分:エタノール
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
自動水栓AW-3000
自動手指消毒剤器 HDI-2020
手指消毒剤HL
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格51012,93491,85694,90477,8054,402
通常出荷日1日目1日目1日目5日目2日目1日目
JANコード498769642382449876964188134987696410381-49876964103744987696423176
トラスココード115-1733496-0521176-0480-162-0007416-7629
質量(g)56530.0002500.0-24004900.0
材質1主成分:エタノールカバー、ケース:ABS本 体:PP-本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PP主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩
シートサイズ(mm)150×300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト