ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000

通常単価(税別)
122,950
税込単価
135,245
通常出荷日:27日目

【特長】・ノータッチ式の自動水栓です。・既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。・シンクの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自動手指消毒器
  • JANコード
    4987696466319
  • トラスココード
    114-5369
  • 質量(g)
    4500
  • 材質1
    ノズル:亜鉛ダイキャスト
  • 高さ(mm)
    128
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    45
  • 材質2
    タンクケース:ABS他

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。
  • 設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。
  • 使用液は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

46631
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46631の仕様・寸法情報

商品タイプ
自動手指消毒器
JANコード
4987696466319
トラスココード
114-5369
質量(g)
4500
材質1
ノズル:亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
128
電源(V)
単相100
幅(mm)
45
材質2
タンクケース:ABS他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
46631
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,950
( 135,245 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノータッチ式の自動水栓です。
・既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。
・シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
【用途】
・手洗い設備に。
【材質】
・ノズル:亜鉛ダイキャスト
・タンクケース:ABS他

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。
  • 設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。
  • 使用液は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000 の型番46631のページです。 型番46631に関する仕様情報を記載しております。
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
自動水栓AW-3000
サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
自動手指消毒剤器 HDI-2020
ディスペンサー
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格122,95094,90488,33491,85677,8055,449
通常出荷日27日目5日目5日目1日目2日目1日目
商品タイプ自動手指消毒器-自動手指消毒器-自動手指消毒器手指消毒器
JANコード4987696466319-4987696466296498769641038149876964103744987696418776
トラスココード114-5369-836-4649176-0480162-0007496-0513
質量(g)4500-2500.02500.02400310.000
材質1ノズル:亜鉛ダイキャスト-ノズル:亜鉛ダイキャスト、タンクケース:ABS、他本 体:PP本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PPカバー、ケース:ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト