ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケットカイロプラチナエコ暖

通常単価(税別)
2,388円
税込単価
2,627円
通常出荷日:4日目

【特長】・電気を使用しないオイルタイプで市販のライターオイルで使用可能なポケットウォーマーです。・繰り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • 最高温度(℃)
    約50
  • 平均温度(℃)
    約42~50
  • JANコード
    4513643455015
  • 質量(g)
    97.000
  • トラスココード
    124-2186
  • 材質1
    本体:スチール・バーナー:真鍮 
  • 材質2
    計量・注油カップ:ポリエチレン 
  • 材質3
    ポーチ:ポリエステル
  • 高さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    70
  • タイプ
    貼らない
  • 持続時間(時間)
    約5~6(オイル10cc)、約10~12(オイル20cc)
  • 種類詳細
    ポケット懐炉

ご注意

  • 必ず付属のポーチに入れてご使用ください。
  • 乳幼児や手の動作が困難な方のご使用はお控えください。

型番:

EXHTSVPW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EXHTSVPWの仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
最高温度(℃)
約50
平均温度(℃)
約42~50
JANコード
4513643455015
質量(g)
97.000
トラスココード
124-2186
材質1
本体:スチール・バーナー:真鍮 
材質2
計量・注油カップ:ポリエチレン 
材質3
ポーチ:ポリエステル
高さ(mm)
100
幅(mm)
70
タイプ
貼らない
持続時間(時間)
約5~6(オイル10cc)、約10~12(オイル20cc)
種類詳細
ポケット懐炉
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EXHTSVPW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,388円
( 2,627円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気を使用しないオイルタイプで市販のライターオイルで使用可能なポケットウォーマーです。
・繰り返し使えて環境に優しく経済的です。
・軽量コンパクトで持ち運びに便利、1回のオイル補給で約20時間の長時間使用が可能です。
【用途】
・日常生活、アウトドア活動、旅行、災害時などに。
【材質】
・本体:スチール●バーナー:真鍮 
・計量・注油カップ:ポリエチレン 
・ポーチ:ポリエステル

ご注意

  • 必ず付属のポーチに入れてご使用ください。
  • 乳幼児や手の動作が困難な方のご使用はお控えください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットカイロプラチナエコ暖の型番EXHTSVPWのページです。 型番EXHTSVPWに関する仕様情報を記載しております。
ポケットカイロプラチナエコ暖のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットカイロプラチナエコ暖
ぽかぽか家族貼るくつ下用
KUMA貼らないオンパックスカイロ
レンジでゆたぽん
KUMAはるオンパックスカイロ
ほんわか低温カイロ
メーカーメテックスアイリスオーヤマエステー白元エステーアイリスオーヤマ
通常価格2,388円2,653円1,571円1,125円 -1,531円999円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
種類その他その他その他-その他その他
最高温度(℃)約50-----
平均温度(℃)約42~50-----
JANコード4513643455015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました