ファクトリーサプライ用品技術窓口

BT防風パワーストレッチ ハイネックシャツ

通常単価(税別)
2,579円
税込単価
2,837円
通常出荷日:1日目

【特長】・肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛と、優れた防風機能と伸縮性を誇るポリウレタンラミネートが...

詳細を確認

型番:

JW-190-SI-LL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JW-190-SI-LLの仕様・寸法情報

色(系統)
-
サイズ
LL/2L
メイン素材
防風部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ポリウレタンコーティング)、その他部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
胸囲(cm)
104~112
詳細カラー
シルバー
身長
175~185cm
JANコード
4970687615087
トラスココード
102-4621
着丈(cm)
71
質量
220.000g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-190-SI-LL

色(系統)

サイズ

胸囲

(cm)

詳細カラー

身長

JANコード

トラスココード

着丈(cm)

質量

最小発注数量
-
LL/2L
104~112
シルバー
175~185cm
4970687615087
102-4621
71
220.000g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,579円
( 2,837円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛と、優れた防風機能と伸縮性を誇るポリウレタンラミネートが、寒さ・冷たい風から体温を保持し、着用者のパフォーマンスを最大限に引き出します。
・縦にも横にも伸縮し、適度な圧力が着用者の動きをサポートします。
【用途】
・寒冷地、特に風がある場所での作業に。
【材質】
・防風部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ポリウレタンコーティング)
・その他部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT防風パワーストレッチ ハイネックシャツの型番JW-190-SI-LLのページです。 型番JW-190-SI-LLに関する仕様情報を記載しております。
BT防風パワーストレッチ ハイネックシャツのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
今ひとつ
3
満足度:3.0
 防風をウリにしていますが、同社の他の製品に比べると汗をかいたときのぺったり感が強くなってしまい、動きが多い時には不向き...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BT防風パワーストレッチ ハイネックシャツ
BTパワーストレッチ クルーネックシャツ ブラック
BTパワーストレッチ クルーネックシャツ 迷彩
BTヒートブースト ヘビーウェイト ロングスリーブ ハイネックシャツ
防風ストレッチベスト
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋コーコス信岡おたふく手袋
通常価格2,579円1,306円 -1,382円2,308円 -4,960円 -1,190円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜5日目〜2日目〜
メイン素材防風部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%(ポリウレタンコーティング)、その他部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%ポリエステル90%、ポリウレタン10%ポリエステル90%、ポリウレタン10%ポリエステル、ポリウレタンポリエステル本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました