ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)

クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL) 957F 40 20X520 FL
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:1日目

【特長】・セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します。・耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです。・低発...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

957F 40 20X520 FL
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

957F 40 20X520 FLの仕様・寸法情報

粒度(#)
40
幅(mm)
20
長さ(mm)
520
砥粒
セラミック
JANコード
4549395897315
トラスココード
125-8537
質量(g)
26.000
砥材
セラミック砥粒

型番リスト

表示件数
型番
957F 40 20X520 FL
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します。
・耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです。
・低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。
・溶接のビード除去に。
・バリ取り、面取り。
【材質】
・砥材:セラミック砥粒

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品情報

【特長】
・セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します。
・耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです。
・低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。
・溶接のビード除去に。
・バリ取り、面取り。
【材質】
・砥材:セラミック砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)の型番957F 40 20X520 FLのページです。 型番957F 40 20X520 FLに関する仕様情報を記載しております。
クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスベルト 957F 40YF(957F 40 20X520 FL)
セラカット布ベルト
エンドレス研磨ベルト BGM-50用 アランダム
エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH-100用 アランダム
スイプロンベルト
クロスベルト 957F 40YFシリーズ
メーカースリーエムジャパン三共理化学HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)オフィスマインスリーエムジャパン
通常価格586円465円2,014円7,500円6,331円481円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目6日目1日目〜
粒度(#)40100150320120-
幅(mm)2012501001210
長さ(mm)520330710915330330
砥粒セラミックセラミックAAAAAセラミック
JANコード4549395897315-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました