ツール用品技術窓口

デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)

通常単価(税別)
2,629円
税込単価
2,892円
通常出荷日:1日目

【特長】・電線に当てればサイズが一目でわかります。・くし型では入らない奥まった狭いところでも計測できま...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    140
  • JANコード
    4937897022579
  • トラスココード
    112-7210
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ネジ部:鉄、ナイロン
  • 幅 (mm)
    40
  • 厚さ(mm)
    20

型番:

DI-CV111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DI-CV111の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
140
JANコード
4937897022579
トラスココード
112-7210
質量(g)
57.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
ネジ部:鉄、ナイロン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DI-CV111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629円
( 2,892円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線に当てればサイズが一目でわかります。
・くし型では入らない奥まった狭いところでも計測できます。
・折りたたみ式でコンパクトです。
【用途】
・狭いところのケーブル計測に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・ネジ部:鉄、ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)の型番DI-CV111のページです。 型番DI-CV111に関する仕様情報を記載しております。
デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)
デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用
デンサン “フラットスチール釣り名人”
デンサン “ジョイント釣り名人スリム”
デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)
デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)
メーカーDENSANDENSANDENSANDENSANDENSANDENSAN
通常価格2,629円8,435円5,944円7,542円3,126円2,133円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品-その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
全長(mm)1407000--140150
JANコード493789702257949378970059474937897005787493789701975349378970225484937897020865
トラスココード112-7210112-8858112-5760112-1029111-7752112-0944
質量(g)57.000370.000370.000220.00068.00018.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました