ツール用品技術窓口

カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー”

通常単価(税別)
58,678
税込単価
64,546
通常出荷日:1日目

【特長】・画面に表示された全ての画素(32×32=1024ピクセル)に温度情報を保有しているので、気に...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~+380
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20 ~+380
  • JANコード
    4983621200171
  • トラスココード
    102-5775
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    215
  • 電源
    リチウムイオン充電池(内蔵)
  • 幅(mm)
    66
  • 質量(g)
    220
  • 空間分解能(mrad)
    -
  • 測定視野角(°)
    33
  • 品名
    サーモグラフィ「サーモキャプチャー」

ご注意

  • 充電:USBポートのあるACアダプターやモバイルバッテリー、PCなどから充電します。これらは製品に含まれていません。

型番:

THG-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THG-01の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-20~+380
温度最小表示(℃)
0.1
使用温度範囲(℃)
-20 ~+380
JANコード
4983621200171
トラスココード
102-5775
奥行(mm)
48
高さ(mm)
215
電源
リチウムイオン充電池(内蔵)
幅(mm)
66
質量(g)
220
空間分解能(mrad)
-
測定視野角(°)
33
品名
サーモグラフィ「サーモキャプチャー」
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THG-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,678
( 64,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・画面に表示された全ての画素(32×32=1024ピクセル)に温度情報を保有しているので、気になる個所をタッチすればそこの温度を確認できます。
・保存した静止画には温度情報も一緒に保存されるので後から確認することもできます。
・熱画像と可視画像を重ね合わせて表示できるのでどこの温度が上がっているか分かりやすく、また何を撮影したのかが不明になることもありません。
・micro SDカード(別売)への保存も可能です。
【用途】
・電気機器・設備の検査、建築物の診断、研究開発等に。

ご注意

  • 充電:USBポートのあるACアダプターやモバイルバッテリー、PCなどから充電します。これらは製品に含まれていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー”の型番THG-01のページです。 型番THG-01に関する仕様情報を記載しております。
カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー”
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき
放射温度計 専用ビニールカバー付
サーミスター温度計
使い切り温度ロガーログみ~る
防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格58,67815,0278,1404,8004,12415,417
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
測定温度範囲(℃)-20~+380-40~250-50~580-50~150-30~70-40~250
温度最小表示(℃)0.10.1/10.10.1/10.10.1/1
使用温度範囲(℃)-20 ~+380---5~ +50--
JANコード498362120017149836212000894983621200249498362121220449836212280384983621200096
トラスココード102-5775449-2072149-6597795-4816756-7138449-2081
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト