17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミック精密定盤

通常単価(税別)
397,258円
税込単価
436,984円
通常出荷日:39日目

【特長】・高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります【用途】・測...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミナセラミックス

型番:

5074692
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

5074692の仕様・寸法情報

平面精度(μm)
1.5
幅(mm)
250
奥行(mm)
250
高さ(mm)
80
質量(g)
12000.0
トラスココード
115-9604
材質1
アルミナセラミックス
平面度(μm)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
5074692

平面精度

(μm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

質量(g)

トラスココード

平面度(μm)

最小発注数量
1.5
250
250
80
12000.0
115-9604
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397,258円
( 436,984円 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります
【用途】
・測定検査、精密組立作業の基準面に
【材質】
・アルミナセラミックス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック精密定盤の型番5074692のページです。 型番5074692に関する仕様情報を記載しております。
セラミック精密定盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック精密定盤
精密石定盤
石製精密定盤
精密検査用定盤
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 0級
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 1級
メーカーソディック大西測定アズワンユニセイキ大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格397,258円24,327円 -58,008円 -82,611円 -50,820円 -41,636円 -
通常出荷日39日目7日目〜15日目〜6日目〜14日目〜14日目〜
材質1アルミナセラミックス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました