ツール用品技術窓口

TRUSCO 温度シール3点表示タイプ【40個入り】

通常単価(税別)
7,236円
税込単価
7,960円
通常出荷日:1日目

【特長】・一度変色をすると、元の色に戻りません。・エレメントが長方形の為、温度変化した場合の識別がしや...

詳細を確認
  • 原色
    白
  • 変色後色
    黒
  • シールサイズ(mm)
    15×24
  • 質量(g)
    10
  • 温度ピッチ(℃)
    10
  • 色
    黒
  • 測定方式
    不可逆性
  • エレメントサイズ(mm)
    4×2
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 材質2
    示温エレメント
  • 測定精度
    ±3℃
  • 材質3
    粘着剤
  • 材質4
    裏紙

ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 本製品を切断、折曲など形状変形しないでください。変色性能及び耐久性が低下する恐れがあります。
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

変色温度(℃)

温度(℃)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999888386
114-5419
50/60/70
50/60/70
対応
1パック

40個入り

4989999888393
114-5420
60/70/80
60/70/80
対応
1パック

40個入り

4989999888409
114-5421
70/80/90
70/80/90
対応
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,236円
( 7,960円 )
1日目
7,236円
( 7,960円 )
1日目
7,236円
( 7,960円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度変色をすると、元の色に戻りません。
・エレメントが長方形の為、温度変化した場合の識別がしやすいです。
・色の変化で温度の検知ができます。
【用途】
・トランジスター、高圧電線、IC、コンデンサー、コイルなどの発熱監視に。
・熱処理工程の温度管理に。
・機器類の温度管理に。
【材質】
・ポリエステルフィルム
・示温エレメント
・粘着剤
・裏紙

ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 本製品を切断、折曲など形状変形しないでください。変色性能及び耐久性が低下する恐れがあります。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 温度シール3点表示タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 温度シール3点表示タイプ
TRUSCO 温度シール5点表示タイプ
TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計
大画面温湿度計 BTH-220
TRUSCO 小さい温湿度計
TRUSCO 屋内屋外温度計
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,236円7,757円2,591円6,139円1,581円1,986円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
原色白白----
変色後色黒黒----
シールサイズ(mm)15×2415×30----
質量(g)1010135.000426.00040.00091.000
温度ピッチ(℃)1010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト