17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

入線工具"スネークラインS"

通常単価(税別)
12,89810,701
税込単価
14,18811,771
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭いスキ間、追加配線に威力を発揮・細い線(3mm)で案内し、太い線(4.5mm)で押し込む・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    グリーン×10000、オレンジ×30000
  • JANコード
    4992456003581
  • 質量(g)
    595.000
  • トラスココード
    116-1786
  • 材質1
    ポリエステル(PE)
  • グリーン、オレンジ
  • 線径(mm)
    グリーン3.0・オレンジ4.5

型番:

MW-340S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MW-340Sの仕様・寸法情報

全長(mm)
グリーン×10000、オレンジ×30000
JANコード
4992456003581
質量(g)
595.000
トラスココード
116-1786
材質1
ポリエステル(PE)
グリーン、オレンジ
線径(mm)
グリーン3.0・オレンジ4.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MW-340S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,89810,701
( 11,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスキ間、追加配線に威力を発揮
・細い線(3mm)で案内し、太い線(4.5mm)で押し込む
・摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状で、剛性が強く、よりスムーズな通線を実現しました
・蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができます
・傷、衝撃に強く、折損や破断しにくいです
【用途】
・電線の直線作業に
【材質】
・ポリエステル(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

入線工具"スネークラインS"の型番MW-340Sのページです。 型番MW-340Sに関する仕様情報を記載しております。
入線工具"スネークラインS"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
入線工具"スネークラインS"
入線工具 スネークライン
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
プロメイト “スルーラインジョイント”
F1ライン スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格12,89810,27913,0409,70310,4905,891
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)グリーン×10000、オレンジ×30000500003341500--
JANコード499245600358149924560035744992456001297499245610163849924561017204992456328547
質量(g)595.0001095.000686290.000190.000360
トラスココード116-1786116-1796115-2536-115-3255580-4120
材質1ポリエステル(PE)ポリエステル(PE)本体:スチールAAS樹脂被膜樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト