ツール用品技術窓口

入線工具 スネークライン

通常単価(税別)
10,539円
税込単価
11,593円
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状で、剛性が強く、よりスムーズな通線を実現しました・蛍光...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    50000
  • JANコード
    4992456003574
  • 質量(g)
    1095.000
  • トラスココード
    116-1796
  • 材質1
    ポリエステル(PE)
  • 最大安全荷重(kN)
    2.9
  • 色
    イエロー
  • 線径(mm)
    5.0

型番:

MW-550S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MW-550Sの仕様・寸法情報

全長(mm)
50000
JANコード
4992456003574
質量(g)
1095.000
トラスココード
116-1796
材質1
ポリエステル(PE)
最大安全荷重(kN)
2.9
色
イエロー
線径(mm)
5.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MW-550S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,539円
( 11,593円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状で、剛性が強く、よりスムーズな通線を実現しました
・蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができます
・傷、衝撃に強く、折損や破断がしにくいです
【用途】
・電線の直線作業に
【材質】
・ポリエステル(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

入線工具 スネークラインの型番MW-550Sのページです。 型番MW-550Sに関する仕様情報を記載しております。
入線工具 スネークラインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
入線工具 スネークライン
入線工具"スネークラインS"
スネークラインS 15m 収納ケースセット
圧着工具 手動油圧式圧着工具
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用/スリーブ用)
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格10,539円10,070円11,373円88,683円11,211円12,352円
通常出荷日1日目1日目11日目5日目1日目5日目
全長(mm)50000グリーン×10000、オレンジ×30000--334-
JANコード499245600357449924560035814992456212044499245620624149924560012974570180600490
質量(g)1095.000595.000580.0004300.0686435.000
トラスココード116-1796116-1786174-9383683-8397115-2536701-5058
材質1ポリエステル(PE)ポリエステル(PE)ポリエステル(PE)本体:スチール、NBR(ニトリルゴム)、POM(ポリアセタール)本体:スチール本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました