ツール用品技術窓口

堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

通常単価(税別)
40,146円
税込単価
44,161円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。・LAQU...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0.01~25(重量)
  • 用途
    食品
  • JANコード
    4540565006940
  • トラスココード
    100-6292
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    29
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 電源
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)

ご注意

  • 電池:CR2032×2個を別途ご購入いただく必要がございます。
  • 各国の電池関連規制への対応に伴い、電池の同梱を終了することとなりました(2026/10/30)。本変更に伴う価格の改定はございません。
  • 在庫品には電池同梱ありとなしの製品が混在する可能性がございます。予めご了承ください。

型番:

LAQUATWIN-SALT-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LAQUATWIN-SALT-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0.01~25(重量)
用途
食品
JANコード
4540565006940
トラスココード
100-6292
奥行(mm)
20
高さ(mm)
164
幅(mm)
29
質量(g)
50
材質1
ABS樹脂
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAQUATWIN-SALT-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,146円
( 44,161円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。
・LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用しています。
・pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度(NaCl重量%)に演算変換しています。
・スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
・さらに、低濃度・高濃度校正点の任意変更可能です。
・温度センサ調整機能/オートホールド機能/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)などの機能付です。
・バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67)です。
・センサ交換可能です。
【用途】
・食品・健康管理・食品工程管理、食事指導などに。
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体×1台、S021(センサ)×1個
・シリンジ×1本
・保管ケース
・514-50(塩分5.0%標準液14ml)×1本、514-05(塩分0.5%標準液14ml)×1本

ご注意

  • 電池:CR2032×2個を別途ご購入いただく必要がございます。
  • 各国の電池関連規制への対応に伴い、電池の同梱を終了することとなりました(2026/10/30)。本変更に伴う価格の改定はございません。
  • 在庫品には電池同梱ありとなしの製品が混在する可能性がございます。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)の型番LAQUATWIN-SALT-22のページです。 型番LAQUATWIN-SALT-22に関する仕様情報を記載しております。
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
コンパクトフッ化物イオンメータ
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格40,146円40,146円47,880円40,146円40,146円173,465円
通常出荷日1日目6日目5日目5日目5日目2日目
商品タイプ塩分計酸度計水質計水質計水質計pHメーター
測定範囲(%)0.01~25(重量)-----
用途食品食品 / 土壌水質調査 / 土壌水質調査 / 食品 / 土壌食品-
JANコード454056500694045405650070084540565010886454056500697145405650069574540565009682
トラスココード100-6292100-6291660-0372100-6285100-6289361-3579
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました