ツール用品技術窓口

堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ

  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    2~9900 ppm
  • 用途
    食品
  • JANコード
    4540565006957
  • トラスココード
    100-6289
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    29
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    本体:ABS樹脂

ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります

型番:

LAQUATWIN-NA-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LAQUATWIN-NA-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
2~9900 ppm
用途
食品
JANコード
4540565006957
トラスココード
100-6289
奥行(mm)
20
高さ(mm)
164
幅(mm)
29
質量(g)
50
材質1
本体:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAQUATWIN-NA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,146円
( 44,161円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオン電極法により、信頼性の高いナトリウムイオン測定が、簡単に行えます。
・低濃度・高濃度校正点の任意変更が可能です。
・温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティなどの機能が付いています。
・平面センサへ滴下するだけの微量測定
・滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能
・防水・防塵構造(IP67)
【用途】
・健康管理に。
・食品工程管理に。
・環境測定に。
・塩害対策に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体×1台、S022(センサ)×1個
・ナトリウムイオン標準液Y022H(2000ppm標準液14ml)×1本、ナトリウムイオン標準液Y022L(150ppm標準液14ml)×1本
・コイン型リチウムイオン電池×2個
・シリンジ×1本
・保管ケース1式●サンプリングシートB×5枚

ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 コンパクトナトリウムイオンメータの型番LAQUATWIN-NA-11のページです。 型番LAQUATWIN-NA-11に関する仕様情報を記載しております。
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
コンパクトフッ化物イオンメータ
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格40,146円40,146円47,880円40,146円40,146円40,146円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目6日目
商品タイプ水質計水質計水質計水質計塩分計酸度計
測定範囲(mg/L)2~9900 ppm4~9900 ppm-4~9900 ppm-NO3:6~9900ppm、NO3-N:1.4~2200ppm
用途食品水質調査 / 食品 / 土壌水質調査 / 土壌食品 / 土壌食品食品 / 土壌
JANコード454056500695745405650069714540565010886454056500696445405650069404540565007008
トラスココード100-6289100-6285660-0372102-6001100-6292100-6291
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました