ツール用品技術窓口

カスタム 超音波厚さ計

通常単価(税別)
68,529円
税込単価
75,382円
通常出荷日:1日目

【特長】・音速の設定により金属から非金属(ガラス、樹脂など)まで様々な物質の厚みを測定できます。(例:...

詳細を確認
  • 測定範囲 (μm)
    1200~ 220000 (鋼鉄)
  • 分解能 (μm)
    100
  • 電源
    単3乾電池×3本
  • JANコード
    4983621291049
  • トラスココード
    115-1674
  • タイプ
    超音波パルス反射式
  • メモリー機能
    最大10件
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    135
  • 幅(mm)
    72
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    ABS
  • 電源詳細
    単3乾電池×3本(別売)

ご注意

  • 付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

型番:

STG-01U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STG-01Uの仕様・寸法情報

測定範囲(μm)
1200~ 220000 (鋼鉄)
分解能(μm)
100
電源
単3乾電池×3本
JANコード
4983621291049
トラスココード
115-1674
タイプ
超音波パルス反射式
メモリー機能
最大10件
奥行(mm)
36
高さ(mm)
135
幅(mm)
72
質量(g)
170
材質1
ABS
電源詳細
単3乾電池×3本(別売)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STG-01U
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,529円
( 75,382円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音速の設定により金属から非金属(ガラス、樹脂など)まで様々な物質の厚みを測定できます。(例:鋼鉄1.2~220mm)
・暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。
・電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
【用途】
・測定対象物の肉厚測定に。
・非破壊検査器として、測定対象物内の腐食や欠損箇所の特定に。
【材質】
・ABS

ご注意

  • 付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム 超音波厚さ計の型番STG-01Uのページです。 型番STG-01Uに関する仕様情報を記載しております。
カスタム 超音波厚さ計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム 超音波厚さ計
超音波厚さ計
超音波厚さ計 CTS-30A
コーティング膜厚計 DT-157
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)
メーカーカスタムカスタムFTSCEMサンコウ電子研究所ELCOMETER
通常価格68,529円68,040円113,110円45,463円131,304円79,828円 -
通常出荷日1日目4日目2日目13日目3日目1日目〜
測定範囲(μm)1200~ 220000 (鋼鉄)-800~3000000~2000接続プローブにより異なる専用プローブによる
分解能(μm)100-10/1000.1接続プローブにより異なる0.1~1
電源単3乾電池×3本-単四形乾電池×2個-単3アルカリ乾電池(1.5V)×2単3乾電池×2本
JANコード49836212910494983621291131----
トラスココード115-1674699-6615----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト