ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

通常単価(税別)
908,864
税込単価
999,750
通常出荷日:4日目

【特長】・5段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルタ+フィルタ保護板)で安全構造です・溶接で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    単相200
  • 出力(kW)
    1.200
  • トラスココード
    116-3428
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    17
  • 質量(g)
    98000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    フィルタ:難燃性フィルタ
  • 吸込口径(mm)
    150.0
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 本体寸法(mm)奥行
    830
  • 本体寸法(mm)高さ
    736
  • 本体寸法(mm)幅
    600
  • 静圧(kPa)(50/60Hz)
    2.8
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    79

ご注意

  • オイルミスト、水蒸気は吸引できません。

型番:

KSC-W03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSC-W03の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
単相200
出力(kW)
1.200
トラスココード
116-3428
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
17
質量(g)
98000
材質1
スチール
材質2
フィルタ:難燃性フィルタ
吸込口径(mm)
150.0
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)奥行
830
本体寸法(mm)高さ
736
本体寸法(mm)幅
600
静圧(kPa)(50/60Hz)
2.8
騒音値(dB(A))50/60Hz
79
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSC-W03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908,864
( 999,750 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルタ+フィルタ保護板)で安全構造です
・溶接で発生する火粉を吸引した際、火災の原因となる火花が、内部に侵入しにくい仕組みになっています
・汚れが付着する衝突板の拭き取り作業や取り外し洗浄は、扉を開くだけで行えます(フィルタ交換も工具不要です)
・コンパクトサイズで移動も簡単。設置場所を選びません(省スペースのため作業台の下にも収納可能です)
・高い捕集率(0.3μm粒子を99%捕集)と広い捕集面積の難燃性フィルタを採用(目詰まりしにくいエレメントフィルタです)
・小型、移動式ながら、高い吸引性能(最大処理風量17m3)を実現
・ 標準でダクト口は2口にしました
【用途】
・溶接作業における局所吸煙
・手作業溶接、ロボット溶接に
【材質】
・スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
・フィルタ:難燃性フィルタ

ご注意

  • オイルミスト、水蒸気は吸引できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03の型番KSC-W03のページです。 型番KSC-W03に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10
交換用エレメントフィルタ
集塵機用ダクト
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業淀川電機製作所
通常価格908,864785,204156,694129,4717,687409,530 -
通常出荷日4日目8日目4日目8日目7日目18日目
商品タイプ集じん機集じん機関連商品--集じん機
電源(V)単相200単相100---三相200
出力(kW)1.2000.75---0.75
トラスココード116-3428336-0717116-2096116-3429217-8423-
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)176~8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト