17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用エレメントフィルタ

通常単価(税別)
127,272
税込単価
139,999
通常出荷日:8日目

【特長】・難燃性の素材を使用しています・高い捕集効率で、排気がクリーンです

  • トラスココード
    116-3429
  • 品名
    エレメントフィルター
  • 質量(g)
    5000.0
  • 適合機種
    KSC-W03
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
    400×410

型番:

KSC-W03-EF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSC-W03-EFの仕様・寸法情報

トラスココード
116-3429
品名
エレメントフィルター
質量(g)
5000.0
適合機種
KSC-W03
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
400×410
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSC-W03-EF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,272
( 139,999 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性の素材を使用しています
・高い捕集効率で、排気がクリーンです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用エレメントフィルタの型番KSC-W03-EFのページです。 型番KSC-W03-EFに関する仕様情報を記載しております。
交換用エレメントフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用エレメントフィルタ
集塵機用ダクト
ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10
ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
アームダクト
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格127,2727,687156,694908,864763,962162,975
通常出荷日8日目7日目4日目4日目8日目9日目
トラスココード116-3429217-8423116-2096116-3428336-0717416-1665
品名エレメントフィルターダクト(φ50×2m)消炎ボックス---
質量(g)5000.0650.000160009800073000.09000.0
適合機種KSC-W03KDC2-D01KSC-W01、KSC-W02、KSC-WL200T---
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ400×410-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました