ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく “冷感パワーストレッチ”レディースアームカバー メッシュタイプ

通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円
通常出荷日:1日目

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    ブラック
  • 長さ (cm)
    53
  • JANコード
    4970687607372
  • トラスココード
    102-7062
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    ポリエステル、ポリウレタン

型番:

JW-616-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JW-616-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ブラック
長さ(cm)
53
JANコード
4970687607372
トラスココード
102-7062
質量(g)
70
材質1
ポリエステル、ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JW-616-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010円
( 1,111円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
・吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。
【用途】
・夏場や暖地などでの作業全般に。
【材質】
・ポリエステル、ポリウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おたふく “冷感パワーストレッチ”レディースアームカバー メッシュタイプの型番JW-616-BKのページです。 型番JW-616-BKに関する仕様情報を記載しております。
おたふく “冷感パワーストレッチ”レディースアームカバー メッシュタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おたふく “冷感パワーストレッチ”レディースアームカバー メッシュタイプ
"冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー
冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩
BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック
BT冷感 パワテコ 7分丈パンツ ブラック
おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,010円1,010円1,463円1,216円1,281円 -841円
通常出荷日1日目1日目2日目〜4日目1日目〜4日目
商品タイプその他その他----
色ブラック-----
長さ(cm)5353----
JANコード4970687607372-----
トラスココード102-7062-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました