ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク用フックベルト 固定タイプ

通常単価(税別)
473円~476円
税込単価
520円~524円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ひもが耳裏に当たらないので、耳が痛くなりにくいです。・洗って繰り返し使えます。【材質】・クリ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    2.000
  • 材質1
    クリップ部:ポリプロピレン(PP)
  • 幅(mm)
    約10
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
黒
4902787729302
115-5339
1個
白
4902787229307
115-5337
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
476円
( 524円 )
4日目
473円
( 520円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひもが耳裏に当たらないので、耳が痛くなりにくいです。
・洗って繰り返し使えます。
【材質】
・クリップ部:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスク用フックベルト 固定タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク用フックベルト 固定タイプ
マスク用フックベルト 伸縮タイプ
マスクケース
ウイルス花粉イオンでブロック スプレータイプ
シゲマツ 新型ろじん器(225用)
マスクシェル鼻挿入型
メーカーミツヤミツヤトラスコ中山フマキラー重松製作所ユタカメイク
通常価格473円-473円 -5,364円 -1,291円 -11,582円655円
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目21日目2日目
その他オプションオプションオプション---
質量(g)2.0002.000----
材質1クリップ部:ポリプロピレン(PP)クリップ部:ポリプロピレン(PP)----
幅(mm)約10124----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト