17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SHIBATA 安全防寒長靴"セーフティベアー♯1011"(ヨーロッパモデル)

通常単価(税別)
24,492円
税込単価
26,941円
通常出荷日:1日目

【特長】・-40℃に対応する防寒仕様です。・ライニング材に、保温・抗菌・防臭機能のある中綿入りキルティ...

詳細を確認
  • 規格
    その他規格
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 規格詳細
    ISO20345 SB E P CI SRC
  • 靴丈(cm)
    39
  • 色
    ネイビー
  • 耐圧迫荷重(kN)
    15
  • 材質1
    胴部・底部:天然ゴム
  • 材質2
    先芯:鋼製

型番:

IC010-24.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IC010-24.0の仕様・寸法情報

規格
その他規格
足幅サイズ
EEEE
JANコード
4582281942805
トラスココード
114-3207
規格詳細
ISO20345 SB E P CI SRC
靴丈(cm)
39
色
ネイビー
寸法(cm)
24.0
耐圧迫荷重(kN)
15
質量(g)
1900
材質1
胴部・底部:天然ゴム
材質2
先芯:鋼製

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IC010-24.0

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4582281942805
114-3207
24.0
1900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,492円
( 26,941円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃に対応する防寒仕様です。
・ライニング材に、保温・抗菌・防臭機能のある中綿入りキルティングライナー(BLAXX)を採用しています。
【用途】
・土木作業、冬季の屋外建設作業など
【材質】
・胴部・底部:天然ゴム
・先芯:鋼製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHIBATA 安全防寒長靴"セーフティベアー♯1011"(ヨーロッパモデル)の型番IC010-24.0のページです。 型番IC010-24.0に関する仕様情報を記載しております。
SHIBATA 安全防寒長靴"セーフティベアー♯1011"(ヨーロッパモデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHIBATA 安全防寒長靴"セーフティベアー♯1011"(ヨーロッパモデル)
SHIBATA セーフティーブーツ"IE030"
冷蔵庫用長靴-40℃ NR031
冷蔵庫用長靴-40℃ NR021
安全軽半長 AK010
胴付水中長靴 ND010
メーカーシバタ工業シバタ工業シバタ工業シバタ工業シバタ工業シバタ工業
通常価格24,492円20,648円16,677円16,677円 -10,323円26,542円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
規格その他規格その他規格--JIS規格品-
足幅サイズEEEEEEEEEEE-EE
規格詳細ISO20345 SB E P CI SRCISO 20345 S5 SRC--JIS T 8101安全靴(作業区分:軽作業L)-
靴丈(cm)39-27.527.5--
色ネイビーブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました