17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

汎用シートロール

汎用シートロール
通常単価(税別)
4,07525,801
税込単価
4,48328,381
通常出荷日:1日目

【特長】・ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(m)

番手(#)

引張強度

耐久期間

最小発注数量
4989999877359
115-1963
5570.0
0.9
1100
縦350N/5cm、横250N/5cm
約1カ月未満
1個
4989999877366
115-1964
10980.0
1.8
1100
縦350N/5cm、横250N/5cm
約1カ月未満
1個
4989999877373
115-1965
7370.0
0.9
1500
縦404N/5cm、横401N/5cm
約3カ月
1個
4989999877380
115-1966
14590.0
1.8
1500
縦404N/5cm、横401N/5cm
約3カ月
1個
4989999877397
115-1967
13970.0
0.9
3000
縦537N/5cm、横500N/5cm
約1年
1個
4989999877403
115-1968
27770.0
1.8
3000
縦537N/5cm、横500N/5cm
約1年
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,075
( 4,483 )
1日目
7,274
( 8,001 )
1日目
7,365
( 8,102 )
1日目
13,814
( 15,195 )
1日目
12,804
( 14,084 )
1日目
25,801
( 28,381 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
・価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。
【用途】
・養生、目隠し等に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

汎用シートロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用シートロール
ブル-シート#2200
エコブルーターピーシート#3000 ロールタイプ
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
ブルーシート ジャンボシート #3000
ブルーシート#2200
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,075-37,34122,28323,06929,524 -1,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜1日目〜
ブルーブルー-ブルーブルーブルー
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)シート本体:ポリエチレン--
長さ(m)10010050---
防炎性能試験番号TRUETRUE--TRUEFALSE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト