ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生シートプラベニハードNS折り畳み

通常単価(税別)
3,475
税込単価
3,823
通常出荷日:2日目

【特長】・折り畳みサイズが750×750で持ち運び、搬入搬出・車載に便利です。・4角R加工により搬入搬...

詳細を確認
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    3
  • JANコード
    4562126583806
  • トラスココード
    114-5756
  • 質量(g)
    2510.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m)
    1.5
  • 幅(m)
    0.75

ご注意

  • 屋内用(床養生用)としてご使用ください。
  • 可燃性ですので火気のあるところで使用しないでください。
  • 表面が水に濡れますと滑りやすくなる為ご注意ください。

型番:

Z20799
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z20799の仕様・寸法情報

ブルー
厚さ(mm)
3
JANコード
4562126583806
トラスココード
114-5756
質量(g)
2510.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
1.5
幅(m)
0.75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z20799
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,475
( 3,823 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳みサイズが750×750で持ち運び、搬入搬出・車載に便利です。
・4角R加工により搬入搬出時に壁などへのキズつけリスクを軽減しています。
・PP発泡シートの表面にはエンボス加工、裏面にはEVA発泡シートを格子状に加工して滑り止め効果を持たせてあります。
・裏面へのノンスリップ加工により床面に固定のために使用する養生テープの使用量も少なくて済み、床面へのノリ残りの心配も軽減しています。
【用途】
・床養生用。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 屋内用(床養生用)としてご使用ください。
  • 可燃性ですので火気のあるところで使用しないでください。
  • 表面が水に濡れますと滑りやすくなる為ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生シートプラベニハードNS折り畳み の型番Z20799のページです。 型番Z20799に関する仕様情報を記載しております。
養生シートプラベニハードNS折り畳み のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生シートプラベニハードNS折り畳み
床養生シート "プラベニハードNS"
養生シート プラベニヤ
吸着養生シート(階段・床用)
簡単養生プラベニヤ
吸着養生シート(壁面用)
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格3,4754,68647313,9786175,682
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目1日目
ブルーグリーン半透明ベージュホワイトベージュ
厚さ(mm)32.52.51.733
JANコード456212658380645621265814824562126580034456212658142045621265819254562126581437
トラスココード114-5756418-4271772-8506356-3898418-4343353-2054
質量(g)2510.02900.05001600.0600.000850.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト