ファクトリーサプライ用品技術窓口

480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31【100個入り】

通常単価(税別)
9,143円
税込単価
10,057円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質ポリエチレン・砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。・サイズ4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 耐荷重 (t)
    約0.025
  • 商品詳細
    土のう袋
  • サイズ (mm)
    480×620
  • カラー
    ナチュラル
  • 入数
    100枚
  • 材質
    ポリエチレン

型番:

EA997Z-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

EA997Z-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
耐荷重(t)
約0.025
商品詳細
土のう袋
サイズ(mm)
480×620
カラー
ナチュラル
入数
100枚
材質
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997Z-31
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,143円
( 10,057円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ポリエチレン
・砂を入れると25kgになるラインがあり、おおよその秤量ができます。
・サイズ480×620mm
・入数100枚
【商品仕様】
・JANコード:4548745879513

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31の型番EA997Z-31のページです。 型番EA997Z-31に関する仕様情報を記載しております。
480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31
480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)
450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)
土のう袋Y-BD001/Y-BD002
コンテナバッグ 丸型 容量100L 耐荷重100kgタイプ 排出口無し
933x933x1050mm フレコンバッグスタンド
メーカーエスコエスコエスコYUYPROグリーンクロスエスコ
通常価格9,143円7,236円15,658円370円 -16,406円28,213円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目8日目1日目
商品タイプその他その他その他--コンテナバッグオプション
耐荷重(t)約0.025約0.0150.025---
商品詳細土のう袋土のう袋土のう袋---
サイズ(mm)480×620480×620480×620--933×933×1050(H)
カラーナチュラルODグリーンブラック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました