17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材

通常単価(税別)
1,478
税込単価
1,626
通常出荷日:1日目

【特長】・取替え式防じんマスク吸気補助具付き LS-880(RL2)用パーツのメカニカルフィルタです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 規格
    RL2
  • その他
    オプション
  • 粒子捕集効率(%)
    95.0以上
  • トラスココード
    125-8767
  • JANコード
    4984013103162
  • 質量(g)
    29.000
  • 材質1
    ろ過材:ガラスろ紙
  • 適合機種
    LS-880-RL2-M、LS-880-RL2-L

型番:

NMF-880-RL2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NMF-880-RL2の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
規格
RL2
その他
オプション
粒子捕集効率(%)
95.0以上
トラスココード
125-8767
JANコード
4984013103162
質量(g)
29.000
材質1
ろ過材:ガラスろ紙
適合機種
LS-880-RL2-M、LS-880-RL2-L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NMF-880-RL2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,478
( 1,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取替え式防じんマスク吸気補助具付き LS-880(RL2)用パーツのメカニカルフィルタです。
【材質】
・ろ過材:ガラスろ紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材の型番NMF-880-RL2のページです。 型番NMF-880-RL2に関する仕様情報を記載しております。
YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材
取替え式防じんマスク(吸気補助具付)
取替え式防じんマスク ろ過材 5744J RS2
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 3753
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 7093
メーカー山本光学山本光学スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,47831,0652143041,698 -3,222
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツマスク本体-取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
規格RL2RL2-RS2RL3RL3
その他オプション-----
粒子捕集効率(%)95.0以上95.0以上----
トラスココード125-8767-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト