ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大型電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示)

通常単価(税別)
22,207円
税込単価
24,428円
通常出荷日:1日目

【特長】・秒針はコチコチしないスイープ秒針です。・液晶部分は5段階のコントラスト調整ができます。・直径...

詳細を確認
  • アルカリ単3電池×6本(マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」)を使用してください。

型番:

KX237S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KX237Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計
表示
アナログ
JANコード
4517228039669
トラスココード
114-5095
厚さ(mm)
57
色
銀色メタリック
直径(mm)
500
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
3200
電池寿命
約5年
材質
枠:プラスチック、前面:ガラス
電源
単3アルカリ乾電池×6本(付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KX237S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,207円
( 24,428円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・秒針はコチコチしないスイープ秒針です。
・液晶部分は5段階のコントラスト調整ができます。
・直径500mmの大型電波時計です。
【用途】
・オフィスや公共空間におすすめです。

ご注意

  • アルカリ単3電池×6本(マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」)を使用してください。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示) の型番KX237Sのページです。 型番KX237Sに関する仕様情報を記載しております。
大型電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示)
電波掛時計(温度湿度表示付き)
大型液晶電波掛置兼用時計
大型電波掛時計 8MY547-019
環境目安表示付[電波]掛時計 EA798CB-90
294x386x31mm [電波] 掛・置兼用時計(大型)
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックシチズン(リズム時計)エスコエスコ
通常価格22,207円9,254円19,517円14,270円28,138円24,468円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目2日目
商品タイプ掛時計(丸型)-置・掛兼用(角型)掛時計(丸型)--
機能カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計-カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計電波時計--
表示アナログ-デジタルアナログ--
JANコード4517228039669-4517228035708---
トラスココード114-5095-820-2560---
よく一緒に購入される商品

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました