ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クオーツ掛時計教室の時計

通常単価(税別)
13,294円
税込単価
14,623円
通常出荷日:1日目

【特長】・どこから見ても時刻が正確に視認できる掛時計です。・この時計は「クオーツ」仕様(非電波)です。...

詳細を確認
  • アルカリ単2電池×2本(マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」)を使用してください。

型番:

KX623W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KX623Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
表示
アナログ
JANコード
4517228039577
トラスココード
114-5098
厚さ(mm)
57
色
白
直径(mm)
310
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
1100
電池寿命
約5年
材質
枠:プラスチック、前面:アクリル
電源
単2アルカリ乾電池×2本(付属)

型番リスト

表示件数
型番
KX623W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,294円
( 14,623円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこから見ても時刻が正確に視認できる掛時計です。
・この時計は「クオーツ」仕様(非電波)です。
・判読性を追求した独自のUDフォントです。
・割れにくく透明度の高いアクリル製風防を採用しています。
・グリーン購入法適合品です。
【用途】
・学校やオフィスのメインクロックとして。

ご注意

  • アルカリ単2電池×2本(マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」)を使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クオーツ掛時計教室の時計 の型番KX623Wのページです。 型番KX623Wに関する仕様情報を記載しております。
クオーツ掛時計教室の時計 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クオーツ掛時計教室の時計
電波時計
デジタル電波時計
電波時計(掛置兼用)
目覚まし時計
電波時計 セイコーネクスタイム
メーカーセイコークロックシチズン(リズム時計)ノア精密シチズン(リズム時計)シチズン(リズム時計)セイコークロック
通常価格13,294円6,009円13,239円14,330円4,409円20,539円
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目7日目
商品タイプ掛時計(丸型)-置・掛兼用(角型)---
表示アナログ-デジタル---
JANコード4517228039577-----
トラスココード114-5098-----
厚さ(mm)57-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました