ファクトリーサプライ用品技術窓口

注意喚起シート

通常単価(税別)
5,579円~25,097円
税込単価
6,137円~27,607円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・焼却時に発生するダイオキシン類の発生を抑えております。・ポリエチレン製で帆布と比較し軽量です...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • 厚さ (mm)
    0.25
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 引張強度
    縦665N/5センチ、横575N/5センチ
  • 色詳細
    ブラック/オレンジ
  • ハトメ内径(mm)
    12
  • 耐久期間
    約1年
  • 番手(#)
    3000
  • 材質1
    シート本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ハトメ数(個)

長さ(m)

幅(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
1.72
1.72
4945132059013
500.0
115-8152
1個
16
3.52
3.52
4945132059020
2000.0
115-8153
1個
24
5.38
5.38
4945132059037
4400.0
115-8154
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,579円
( 6,137円 )
1日目
12,884円
( 14,172円 )
7日目
25,097円
( 27,607円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却時に発生するダイオキシン類の発生を抑えております。
・ポリエチレン製で帆布と比較し軽量です。
・事故につながる場所や危険区域を認識させやすい配色です。
【用途】
・機械カバー、荷物カバー、雨よけ、埃よけカバーに。
・防災用品の備蓄用に。
・現場や工場内の危険区域の注意喚起に。

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注意喚起シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注意喚起シート
目立たないシート
ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)
ブルーシート ジャンボシート #3000
ブルーシート #3000
ユタカメイク シート #2000迷彩シート
メーカー旭産業旭産業旭産業トラスコ中山ユタカメイクユタカメイク
通常価格5,579円-2,104円5,407円 -30,238円 -762円 -996円 -
通常出荷日1日目〜6日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
色その他その他ブルーブルーブルーその他
厚さ(mm)0.250.250.220.250.220.15
ハトメピッチ(cm)9090----
引張強度縦665N/5センチ、横575N/5センチ縦947N、横878N縦729N/5cm、横740N/5cm---
色詳細ブラック/オレンジダークブラウン/ベージュ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト