ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球(小形・広配光タイプ)E17【2個入り】

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    LED
  • 消費電力 (W)
    2.3
  • 口金
    E17
  • 全光束 (lm)
    230
  • JANコード
    4967576300575
  • トラスココード
    125-6772
  • 外径(mm)
    38
  • 光源色
    電球色相当
  • 色温度(K)
    2700
  • 全長(mm)
    75
  • 相当電球(W形)
    25
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    100
  • 配光角度(度)
    180
  • 標準消費電力料金
    0.08円/h
  • 質量(g)
    56
  • 材質1
    アルミ、ポリカーボネート、PBT

ご注意

  • 断熱材施工器具にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LDA2L-G-E17-2T52P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LDA2L-G-E17-2T52Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
2.3
口金
E17
全光束(lm)
230
JANコード
4967576300575
トラスココード
125-6772
外径(mm)
38
光源色
電球色相当
色温度(K)
2700
全長(mm)
75
相当電球(W形)
25
定格寿命(時間)
40000
電源(V)
100
配光角度(度)
180
標準消費電力料金
0.08円/h
質量(g)
56
材質1
アルミ、ポリカーボネート、PBT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LDA2L-G-E17-2T52P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,047円
( 2,252円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレや廊下などに最適なLED小形電球です
・口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます
・密閉形器具にご使用可能です

ご注意

  • 断熱材施工器具にはご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球(小形・広配光タイプ)E17の型番LDA2L-G-E17-2T52Pのページです。 型番LDA2L-G-E17-2T52Pに関する仕様情報を記載しております。
LED電球(小形・広配光タイプ)E17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
LED電球(広配光タイプ)
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
LED電球(広配光タイプ)昼白色 2個セット
鶏舎用電球 E26口金
白熱電球 E26 100W形 シリカ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマPanasonicオーム電機(ライト)
通常価格2,047円1,394円1,290円2,435円630円480円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目8日目5日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類LEDLEDLEDLEDその他その他
消費電力(W)2.37.37.37.33095
口金E17E26E26E26E26E26
全光束(lm)2308108108102701370
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました