ファクトリーサプライ用品技術窓口

EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ TOFLTROR

EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ

通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円
通常出荷日:1日目

【特長】・LED15灯使用(4モード切替可能)、角度調整自由自在、強力磁石、フック付です。【用途】・災...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    60
  • 最大点灯時間(h)
    16
  • JANコード
    4513643453110
  • 質量(g)
    230
  • トラスココード
    124-2194
  • 材質1
    ABS、シリコン樹脂
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    350

ご注意

  • 直視しないでください。
  • 防水仕様ではありません。

型番:

TOFLTROR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TOFLTRORの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
60
最大点灯時間(h)
16
JANコード
4513643453110
質量(g)
230
トラスココード
124-2194
材質1
ABS、シリコン樹脂
奥行(mm)
20
高さ(mm)
210
幅(mm)
350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOFLTROR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000円
( 3,300円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED15灯使用(4モード切替可能)、角度調整自由自在、強力磁石、フック付です。
【用途】
・災害時。
・アウトドア用。
・車用。

ご注意

  • 直視しないでください。
  • 防水仕様ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプの型番TOFLTRORのページです。 型番TOFLTRORに関する仕様情報を記載しております。
EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ
EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ
充電式LEDフレキシブルライト ハンディタイプ
充電式LEDフレキシブルライト ペンタイプ
フレキシブルアーム LED作業灯
ストロングライトLED取付タイプ
メーカーメテックスメテックスKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)山善嵯峨電機工業
通常価格3,000円1,987円9,503円6,844円19,858円21,113円 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目2日目4日目
明るさ(lm)6050100(弱) / 1000(強) / 600(中)350(強) / 50(弱)上部:95/側面:1520(Hi)・750(Low)、同時点灯:1540750
最大点灯時間(h)1619----
JANコード45136434531104513643453127----
質量(g)230115----
トラスココード124-2194124-2192----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました