ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

内田洋行 オフィスチェア エポチェア EPO ローバック T型肘

通常単価(税別)
47,959円
税込単価
52,755円
通常出荷日:14日目

【特長】・ガス式ロングストローク上下、フリーシンクロ機構を採用しています。

型番:

5-340-2113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5-340-2113の仕様・寸法情報

種類
肘あり
トラスココード
125-6296
座奥行(mm)
425
座幅(mm)
460
色詳細
テラコッタ
ランバーサポート
なし
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
12300.0
材質1
背部・座部:モールドウレタンクッション
材質2
双輪ナイロンキャスター
材質3
肘:スチールパイプ、ポリプロピレン
肘有無
有
座上下昇降機能
ガス調節式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-340-2113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,959円
( 52,755円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス式ロングストローク上下、フリーシンクロ機構を採用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内田洋行 オフィスチェア エポチェア EPO ローバック T型肘の型番5-340-2113のページです。 型番5-340-2113に関する仕様情報を記載しております。
内田洋行 オフィスチェア エポチェア EPO ローバック T型肘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内田洋行 オフィスチェア エポチェア EPO ローバック T型肘
内田洋行 オフィスチェア エポチェア EPO ローバック 肘無し
ウチダ 「エポチェア」 ローバック リング肘付き 布 テラコッタ
オフィスチェア ロータイプ
オフィスチェア T字肘付
OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行トラスコ中山藤沢工業ナカバヤシ
通常価格47,959円39,683円50,324円19,187円25,207円 -15,478円
通常出荷日14日目14日目14日目4日目2日目7日目
種類肘あり肘なし肘あり肘なし肘あり肘あり
トラスココード125-6296125-6295----
座奥行(mm)425425----
座幅(mm)460460----
色詳細テラコッタグリーン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました