ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミズノ 樹脂タタミベンチ

通常単価(税別)
44,131円
税込単価
48,544円
通常出荷日:14日目

【特長】・天然素材により近い快適性を併せ持った新感覚のタタミベンチです。・撥水性があるため、メンテナン...

詳細を確認
  • タバコの火など高温のもの近づけると表面がとけますのでご注意ください。しょうゆや油などの汚れは、長時間放置すると落ちない場合があります。すぐ拭き取って下さい。

型番:

TRM-1500-JUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRM-1500-JUSの仕様・寸法情報

色詳細
グリーン
幅(mm)
1500
奥行(mm)
420
トラスココード
114-1295
タイプ
背なし
質量(g)
15600
材質1
本体:樹脂、タタミおもて、合板、ポリプロピレン
材質2
縁:PP材
材質3
フレーム:16×40角パイプ(メラミン焼付塗装)
材質4
脚部:31角パイプ(メラミン焼付塗装)
座高(mm)
420
高さ(mm)
420

型番リスト

表示件数
型番
TRM-1500-JUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,131円
( 48,544円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材により近い快適性を併せ持った新感覚のタタミベンチです。
・撥水性があるため、メンテナンスが容易です。
・耐久性に優れているため、キズがつきにくく、割れやささくれができる心配が少ないです。
【用途】
・休憩所・食堂・更衣室・待合室などに。
【材質】
・●本体:樹脂、タタミおもて、合板、ポリプロピレン●縁:PP材●フレーム:16×40角パイプ(メラミン焼付塗装)●脚部:31角パイプ(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • タバコの火など高温のもの近づけると表面がとけますのでご注意ください。しょうゆや油などの汚れは、長時間放置すると落ちない場合があります。すぐ拭き取って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミズノ 樹脂タタミベンチの型番TRM-1500-JUSのページです。 型番TRM-1500-JUSに関する仕様情報を記載しております。
ミズノ 樹脂タタミベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミズノ 樹脂タタミベンチ
収納スツール
ハイチェア120
木脚ロビーチェア 3人用背付
木脚ロビーチェア 2人用背付
ハイチェア150
メーカーミズノミズノミズノミズノミズノミズノ
通常価格44,131円70,254円100,654円119,346円112,876円106,405円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
色詳細グリーンブルー----
幅(mm)15008201200181015101500
奥行(mm)420350460580580460
トラスココード114-1295465-6431----
タイプ背なし-ハイチェア3人用背付2人用背付ハイチェア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました