17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフィスチェア 肘なしタイプ
  • T-05-B
  • T-05-BK

オフィスチェア 肘なしタイプ

  • 種類
    肘なし
  • 座幅 (mm)
    450
  • 座奥行 (mm)
    400
  • 組立目安
    1人15分
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    張地:布張りポリエステル(PE)
  • 材質2
    主要成型部品:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    クッション材:モールドウレタン
  • 材質4
    キャスター:ナイロン
  • 座高(mm) (mm)
    440~570
  • 脚色
    ブラック
  • 座上下昇降機能
    ガス調節式
  • キャスター径 (mm)
    50
  • 張地
    ポリエステル布
  • 質量 (kg)
    10
  • 材質(主要成型部品)
    ポリプロピレン
  • 材質(クッション材)
    モールドウレタン
  • 材質(キャスター)
    ナイロン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番色JANコードトラスココード
T-05-Bブルー4989999962529125-6662
T-05-BKブラック4989999962512125-6663

取扱説明書

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

JANコード

座面色

背面色

最小発注数量
ブルー
125-6662
4989999962529
ブルー
ブルー
1個
ブラック
125-6663
4989999962512
ブラック
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,913円
( 23,004円 )
1日目
20,913円
( 23,004円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部にプラスチック板を使用することでホルムアルデヒトの発生を抑えたグリーン購入法適合品です。
・長期の使用に適したモールドウレタンを座面に採用しています。
・背もたれロッキング機能付です。
・背もたれが背の動きに合わせて可動し、負担を軽減します。
・座上下昇降機能:ガス調節式
【材質】
・張地:布張りポリエステル(PE)
・主要成型部品:ポリプロピレン(PP)
・クッション材:モールドウレタン
・キャスター:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフィスチェア 肘なしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオフィスチェア 肘なしタイプの耐荷重を教えてください。
A
オフィスチェア 肘なしタイプの耐荷重は100kgです。座面に勢いよく座ると、これ以下の体重でもチェアに大きな負荷がかかり壊れることがあります。注意してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア 肘なしタイプ
オフィスチェア OHチェア 肘なし
ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ
OAチェア ローバック(ブルー)
メッシュチェア_専用ヘッドレスト
エアリークッション
メーカートラスコ中山ロアスナカバヤシナカバヤシトラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格20,913円16,887円13,368円12,016円7,630円4,465円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類肘なし肘なし丸型・円型肘なしその他その他
座幅(mm)450-----
座奥行(mm)400-----
組立目安1人15分-----
グリーン購入法適合品適合-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト