ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダブルクリップ【10個入り】

ダブルクリップ TDB-51
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。【用途】・書類整理にピッタリのかさばらないクリ...

詳細を確認

型番:

TDB-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TDB-51の仕様・寸法情報

JANコード
4989999957433
トラスココード
116-3559
サイズ
超特大
とじ枚数(枚)
140
質量(g)
248
材質1
スチール
挟口寸法(mm)
51
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDB-51
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745円
( 820円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体黒染め加工でサビにくい仕様のクリップです。
【用途】
・書類整理にピッタリのかさばらないクリップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルクリップの型番TDB-51のページです。 型番TDB-51に関する仕様情報を記載しております。
ダブルクリップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
書類整理に
5
満足度:5.0
書類整理に使っています。 他社類似品より多少クリップの開きが軽いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルクリップ
ポリカクリップ
ダブルクリップ
ダブルクリップ
R:ダブルクリップ
ダブルクリップ 大 10個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山クラウンクツワサンケーキコムクラウン
通常価格745円1,253円888円526円516円 -544円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目9日目4日目
JANコード4989999957433-----
トラスココード116-3559-----
サイズ超特大小----
とじ枚数(枚)14070----
質量(g)248840----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました