ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ) 【3個入り】

凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)  KSH-5-SUS
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円
通常出荷日:4日目

【特長】・フック裏側の固形ホットメルトを火であぶり、接着面にあてるだけでしっかり接着します。【材質】・...

詳細を確認

型番:

KSH-5-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

KSH-5-SUSの仕様・寸法情報

横(mm)
28
縦(mm)
42
色
グレー
耐荷重(kg)
5
JANコード
4902787914166
質量(g)
35
トラスココード
115-6634
材質1
ステンレス
材質2
ホットメルト接着剤
-
-

商品情報


型番リスト

表示件数
型番
KSH-5-SUS
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717円
( 789円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック裏側の固形ホットメルトを火であぶり、接着面にあてるだけでしっかり接着します。
【材質】
・ステンレス
・ホットメルト接着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ) の型番KSH-5-SUSのページです。 型番KSH-5-SUSに関する仕様情報を記載しております。
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフックボールド (自在タイプ)
光るマグネットフック
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤ
通常価格717円637円893円532円506円830円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
横(mm)2835-1824-
縦(mm)4235-1853-
色グレー白-白・黒・透明シルバー-
耐荷重(kg)55-0.53-
JANコード49027879141664902787214167-49027870293414902787013883-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました