ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アマノ iCP@CKカード【10個入り】

アマノ iCP@CKカード ICPACK CARD
通常単価(税別)
7,549円
税込単価
8,304円
通常出荷日:2日目

【特長】・TimeP@CK-icシリーズ専用のICカードです。【材質】・プラスチック【セット内容】・I...

詳細を確認
  • iCP@CKカードの1枚単位での販売はしておりません。

型番:

ICPACK CARD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ICPACK CARDの仕様・寸法情報

締日
無し
JANコード
4946267200752
トラスココード
102-6631
横(mm)
85
縦(mm)
55
質量(g)
69
材質1
プラスチック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ICPACK CARD
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,549円
( 8,304円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TimeP@CK-icシリーズ専用のICカードです。
【材質】
・プラスチック
【セット内容】
・ICカード10枚
・社員証ラベル12枚(2×6シート)

ご注意

  • iCP@CKカードの1枚単位での販売はしておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アマノ iCP@CKカードの型番ICPACK CARDのページです。 型番ICPACK CARDに関する仕様情報を記載しております。
アマノ iCP@CKカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アマノ iCP@CKカード
アマノ PJRカード 締日共通
タイムカード 全締日対応
IDカードラック 20S
集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
タイムスタンプNS-5000
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格7,549円2,550円2,321円6,349円7,133円 -68,298円
通常出荷日2日目6日目1日目9日目1日目5日目
締日無し-全締日対応---
JANコード4946267200752494626710052649462671006184946267210270-4946267110587
トラスココード102-6631136-1674579-2954421-1822-514-7808
横(mm)85-----
縦(mm)55-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました