17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

貼る画鋲ワッポン ノーマル

通常単価(税別)
465円
税込単価
512円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。【用途】・選挙ポスターに。・ショッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報




型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4902787421381
115-5152
青
1個
4902787321384
115-5151
赤
1個
4902787621385
115-5153
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465円
( 512円 )
1日目
465円
( 512円 )
1日目
465円
( 512円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。
【用途】
・選挙ポスターに。
・ショップのPOPに。
・学校の掲示板に。
【材質】
・架橋ポリエチレン発泡体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼る画鋲ワッポン ノーマルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼る画鋲ワッポン ノーマル
貼る画鋲ワッポン オリジナル柄
貼る画鋲ワッポン オリジナル柄・増量タイプ
両面強力粘着ピン
割りピン WPシリーズ
貼る画鋲/ワッポン
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤエスコ
通常価格465円465円820円 -462円 -985円 -510円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
1パック内丸型24片、十字型15片丸型24片、十字型15片----
サイズ(mm)丸型Φ18mm、十字型21丸型Φ18mm、十字型21丸型Φ18mm、十字型2115×15--
質量(g)88----
材質1架橋ポリエチレン発泡体架橋ポリエチレン発泡体架橋ポリエチレン発泡体アクリル系粘着剤真鍮-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト