17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LED器具

通常単価(税別)
68,64395,247
税込単価
75,507104,772
通常出荷日:19日目

【特長】・取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。・水銀灯器具と同等の明...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    218
  • 高さ(mm)
    240
  • 電源(V)
    100-242
  • 幅(mm)
    264
  • 演色性
    Ra75
  • 電圧(V)
    100~242
  • 配光角度(°)
    65
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

光源色

消費電力(W)

相当水銀灯(W形)

標準消費電力料金

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
昼白色(5000k)
63.0
250
1.70円/h
11000
4549873049809
3100
134-8542
初期照度補正形
1個
昼白色
63.0
250
1.70円/h
11000
4549873049830
3200
134-7070
連続調光形
1個
昼白色
94.4
400
2.55円/h
17000
4549873050188
3100
134-7072
初期照度補正形
1個
昼白色
94.4
400
2.55円/h
17000
4549873050218
3200
134-7071
連続調光形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,643
( 75,507 )
19日目
68,643
( 75,507 )
19日目
95,247
( 104,772 )
19日目
95,247
( 104,772 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。
・水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
【用途】
・工場、倉庫、体育館などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LED器具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LED器具
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
高天井用LED器具 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
高天井用LEDランプ 屋外型(塩害対応) 適合点灯装置
高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス
通常価格68,643-51,377124,079 -70,97825,035 -20,000 -
通常出荷日19日目25日目19日目19日目19日目19日目
奥行(mm)2182302182308989
高さ(mm)24019624019675.575.5
電源(V)100-242100100100--
幅(mm)264230264230320320
演色性Ra75Ra80Ra75Ra80--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト